??
Seleção de modelos em CAD
K1493.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1493 - Stainless steel cap nuts with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1493.10
BESTKIPP
Order No.
K1493.10
D
thread
M10 mm
D1
diameter
22.0 mm
H
height
20 mm
R
Radius
0.75 mm
SW
width across flats
16 mm
T
Screw-depth
12.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0284 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490356
ANZM
tightening torques
Info
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions